Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GPK10016-40 |
GPK10016-60 |
GPK10016-80 |
GPK10016-100 |
GPK10016-120 |
GPK18022-40 |
GPK18022-60 |
GPK18022-80 |
GPK18022-100 |
GPK18022-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (rpm) | Blade length (mm) | Number of blades (sheet) | Pcs./Box. | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.89 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 40 | 13600 | 16 | 72 | 10 (sheet) | 287-9174 | 793 g/box | |
52.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 60 | 13600 | 16 | 72 | 10 (sheet) | 287-9182 | 743 g/box | |
51.91 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 80 | 13600 | 16 | 80 | 10 (sheet) | 287-9191 | 683 g/box | |
51.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 100 | 13600 | 16 | 80 | 10 (sheet) | 287-9204 | 633 g/box | |
51.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 120 | 13600 | 16 | 80 | 10 (sheet) | 287-9212 | 623 g/box | |
92.16 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 40 | 8400 | 20 | 90 | 5 (sheet) | 287-9263 | 1,628 g/box | |
89.92 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 60 | 8400 | 20 | 120 | 5 (sheet) | 287-9271 | 1,378 g/box | |
89.46 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 80 | 8400 | 20 | 120 | 5 (sheet) | 287-9280 | 1,328 g/box | |
89.01 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 100 | 8400 | 20 | 120 | 5 (sheet) | 287-9298 | 1,278 g/box | |
88.13 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 120 | 8400 | 20 | 120 | 5 (sheet) | 287-9301 | 1,178 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium | Details Type | Alundum (For General Metals) |
---|---|---|---|---|---|
Features | Tapered base board allows plain polishing even when increasing work angle. Outer part and central part of abrasive wear simultaneously, so you can use up uniformly all the abrasive. | Application | For peeling black scale from metal, and removing beading on welding surface. Rust-removal and grinding and polishing of various kinds of metal. | Maximum operating rotation speed | GPK10016:71.1m/s(4270m/min)GPK18022:79.1m/s(4748m/min) |
Operating Angle | 15~25° | Accessory | With adapter for 15 mm hole (10 pcs per box) (GPK10016 only) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(rpm)
Blade length(mm)
Number of blades(sheet)
Pcs./Box.
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften