Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (rpm) | Blade length (mm) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.43 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 40 | 13600 | 16.5 | 72 | 409-8145 | 400 g/box | |
32.20 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 60 | 13600 | 16.5 | 80 | 409-8153 | 375 g/box | |
32.12 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 80 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-8161 | 365 g/box | |
32.03 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 100 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-8129 | 355 g/box | |
31.98 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 120 | 13600 | 16.5 | 90 | 409-8137 | 350 g/box | |
65.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 40 | 11000 | 20 | 80 | 409-8293 | 720 g/box | |
65.17 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 60 | 11000 | 20 | 90 | 409-8307 | 660 g/box | |
64.91 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 80 | 11000 | 20 | 90 | 409-8315 | 630 g/box | |
64.55 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 100 | 11000 | 20 | 90 | 409-8277 | 590 g/box | |
64.38 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 125 | 22 | 120 | 11000 | 20 | 90 | 409-8285 | 570 g/box | |
121.40 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 40 | 8400 | 25 | 90 | 409-8447 | 1,300 g/box | |
120.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | 22 | 60 | 8400 | 20 | 120 | 409-8455 | 1,150 g/box | |
119.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 80 | 8400 | 20 | 120 | 409-8463 | 1,110 g/box | |
118.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 100 | 8400 | 20 | 120 | 409-8421 | 990 g/box | |
118.25 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 22 | 120 | 8400 | 20 | 120 | 409-8439 | 950 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | Edelstahl | Details Type | Zirconia (for difficult-to-cut materials such as stainless steel) |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | This product is for all purposes including rough finishing to final polishing with the wide variation of grain sizes. There is little distortion of work and burn caused by heat with the air-cooling function. | Application | For polishing high-hardness material such as stainless steel. |
Maximum operating rotation speed | TGP10015:71.1m/s(4270m/min)TGP12522:80.0m/s(4318m/min)TGP18022:79.1m/s(4748m/min) | Operating Angle | 15~30° | Accessory | Only ø100 mm Comes with Adapter for 15 mm Hole (5 pcs Per Box) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(rpm)
Blade length(mm)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften