Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GP100R-100 |
GP100R-120 |
GP100R-150 |
GP100R-180 |
GP100R-240 |
GP100R-320 |
GP100R-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.38 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 114-9113 | 480 g/box | |
68.38 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 114-9121 | 480 g/box | |
68.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | 114-9130 | 465 g/box | |
68.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 114-9148 | 465 g/box | |
68.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 240 | 156-9392 | 450 g/box | |
68.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 320 | 156-9406 | 450 g/box | |
68.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 400 | 156-9414 | 440 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | work material | Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kunststoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Details Type | Alundum | Max. Rotational Speed(rpm) | 13600 |
Blade length(mm) | 25 | Number of blades(sheet) | 4×18 | Pcs./Box. | 5 (sheet) |
Features | It uses polishing cloth with rounded corners, making bending easy and allowing easy grinding work even on a small rounded surface. As the pad is small and has cushioning properties, excessive scraping is not an issue, and it fits perfectly on uneven surfaces. The pad can be used up to its foundation, making it very economical. It is a professional abrasive that's assembled and caulked one by one by hand. | Application | Removing paint and polishing prior to plating. Ideal for polishing of stainless steel, iron, alloys, wood and plastics. | Maximum operating rotation speed | 71.2m/s(4270m/min) |
Other specifications | For General Metals |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften