Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GP5010A-40 |
GP5010A-60 |
GP5010A-80 |
GP5010A-100 |
GP5010A-120 |
GP5010A-150 |
GP5010A-180 |
GP5010A-240 |
GP5010A-320 |
GP5010A-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 360-9677 | 62 g/box | |
34.55 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 360-9685 | 54 g/box | |
34.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 360-9693 | 50 g/box | |
34.48 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 360-9707 | 48 g/box | |
34.47 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 360-9715 | 45 g/box | |
34.45 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 150 | 360-9723 | 44 g/box | |
34.45 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | 360-9731 | 43 g/box | |
34.45 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 240 | 360-9740 | 43 g/box | |
34.45 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 320 | 360-9758 | 43 g/box | |
34.45 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 400 | 360-9766 | 43 g/box |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 50 | Inner Diameter Dimension(mm) | 9.6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 20000 | Blade length(mm) | 12 | Number of blades(sheet) | 36 |
Pcs./Box. | 5 (sheet) | Features | Dedicated flap disc for 50 mm air tool. Has 5 to 6 times longer life compared to offset type grindstone and does not cause grinding burns. | Application | For removing welding beads and spatters. Deburring. |
Maximum operating rotation speed | 52.3m/s(3140m/min) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften