Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TFD-125-320 |
TFD-125-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Color | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € 2.55 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 320 | Brown | 258-4107 | |
5.60 € | 2 Stk. pro Packung | 5 Packungen | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 600 | Blue-green | 258-4115 |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Kunststoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 4000 | The Number of each bag(sheet) | 2 | Mass | 20 g/Bag |
Features | It is made from non-woven nylon fibers and alundum abrasive grains, thereby ensuring gentle grinding work, suitable for finished products. Can be used by attaching to the pad with Velcro. | Application | For removing light rust from metallic products and for glossing. For removing fluff from woodwork products. | Maximum operating rotation speed | 26.2m/s(1572m/min) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Color
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften