Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMD50-60 |
TMD50-80 |
TMD50-100 |
TMD50-1000 |
TMD50-120 |
TMD50-180 |
TMD50-240 |
TMD50-320 |
TMD50-400 |
TMD50-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 287-8755 | 160 g/box | |
24.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 80 | 287-8763 | 130 g/box | |
24.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 287-8771 | 120 g/box | |
24.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1000 | 287-8844 | 60 g/box | |
24.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 120 | 287-8780 | 100 g/box | |
24.31 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 180 | 287-8798 | 90 g/box | |
24.23 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 240 | 287-8801 | 80 g/box | |
24.14 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 320 | 287-8810 | 70 g/box | |
24.14 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 400 | 287-8828 | 70 g/box | |
24.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 600 | 287-8836 | 60 g/box |
Loading...
Type | Schleifpapier | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium / Kunststoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Gray | Max. Rotational Speed(rpm) | 4000 | Pcs./Box. | 100 (Sheets) |
Features | The count can be exchanged with a single touch. The sharpness is acute, and abrasion marks are unlikely to appear. Clogging is unlikely, and this product has a long lifespan. Granule degree #120-#1000 is water resistant and can be combined with water. | Application | Automotive buffing repair process. Various types of buffing in woodworking and furniture making. Buffing of building paint and in interior construction. Paint buffing in all types of vehicles. Black baked paint buffing. | Maximum operating rotation speed | 10.5m/s(630m/min) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften