Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GPN50M-1000 |
GPN50M-120 |
GPN50M-240 |
GPN50M-320 |
GPN50M-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Number of blades (sheet) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.66 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1000 | 45 | 172-9411 | |
48.90 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 120 | 35 | 172-9373 | |
48.71 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 240 | 40 | 172-9381 | |
48.80 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 320 | 45 | 172-9390 | |
48.93 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 600 | 45 | 172-9403 |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | work material | Edelstahl / Aluminium / Kunststoff | Outer diameter Dimensions(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 9.6 | Thickness(mm) | 12 | Max. Rotational Speed(rpm) | 6000 |
Pcs./Box. | 5 (pcs.) | Mass | 425 g/box | Features | Abrasive agent for Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) and Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G). Uses a nylon abrasive agent in which abrasive is set between intertwined nylon fibers, so compared to when the workpiece comes into direct contact with the abrasive in paper abrasive cloths, the fibers embedded in nylon abrasive agent act as a cushion, preventing excessive snagging of the workpiece. |
Application | For descaling, coating removal, or mirror finish for stainless steel, aluminum, or welded parts. | Maximum operating rotation speed | 15.7m/s(942m/min) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Number of blades(sheet)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften