Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GPCD-100 |
GPCD-160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Number Contained In A Packet | Pcs./Box. | Trusco Code | Mass | Maximum operating rotation speed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.09 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | 16 | 12000 | - | 5 (pcs.) | 299-4348 | 305 g/box | 62.8m/s(3768m/min) | |
31.98 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 160 | 22 | 8400 | 5 (pc.) | - | 374-6381 | 140g | 70.3m/s(4218m/min) |
Loading...
Type | Nicht gewebte Stoffscheibe | Thickness(mm) | 15 | Product granularity(#) | 120 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Features | Polishing agent with softness for finishing with abrasive powder bound into special nylon non-woven fabric (silicon carbide). | Application | Rust removal, paint removal. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Number Contained In A Packet
Pcs./Box.
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften