„Poly Disc α“ (zum Polieren) 【5 Stk. pro Packung】

„Poly Disc α“ (zum Polieren)
[Features]
· Blue wool felt disc impregnated with non-chrome type grease and oil abrasive can achieve mirror glossy finish, as is.
[Applications]
· Optimal for polishing stainless steel and general metals.
· Glazing and mirror surface finishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPDA-100

Teilenummer
TPDA-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.72 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Filzscheibe work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 16 Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 12000
Product granularity(#) Glazing Pcs./Box. 5 (pcs.) Trusco Code 261-2500
Mass 400 g/box Features Blue wool felt disc impregnated with non-chrome type grease and oil abrasive can achieve mirror glossy finish, as is. Application Ideal for polishing stainless steel or general metal. Glazing, mirror finishing.
Maximum operating rotation speed 62.8m/s(3768m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Sie befinden sich auf der Seite für „Poly Disc α“ (zum Polieren) , die Teilenummer ist TPDA-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPDA-100.

Technischer Support