Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FD100
Type | Filzscheibe | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 10 | Max. Rotational Speed(rpm) | 8000 | Pcs./Box. | 5 (pcs.) |
Trusco Code | 175-8284 | Mass | 230 g/box | Features | It is a high-grade wool felt type with a cushioning function that's gentle on the skin. Grease abrasive (blue rod, white rod, tripoly) is used for mirror finish according to the application. |
Application | For glazing and wiping mirror finish polishing. | Maximum operating rotation speed | 41.9m/s(2512m/min) | Accessory | With adapter for 15 mm hole (1 pc per box) |
Sie befinden sich auf der Seite für „Filzscheibe“ (zum Abreiben) , die Teilenummer ist FD100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FD100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften