„Filzscheibe β“ (zum Abreiben) 【5 Stk. pro Packung】

„Filzscheibe β“ (zum Abreiben)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Apply a grease/oil abrasive to felt for mirror finish. It can be used for wiping without applying an abrasive.
[Applications]
· For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing.
· Tool used: disc grinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFDB-100

Teilenummer
TFDB-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.28 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Filzscheibe Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 16
Thickness(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Pcs./Box. 5 (pcs.)
Trusco Code 402-6721 Mass 325 g/box Features Apply a grease/oil abrasive to felt for mirror finish. It can be used for wiping without applying an abrasive.
Application For glazing, wiping, and finishing mirror finish polishing. Maximum operating rotation speed 62.8m/s(3768m/min) Accessory With adapter for 15 mm hole (1 pc per box)

Sie befinden sich auf der Seite für „Filzscheibe β“ (zum Abreiben) , die Teilenummer ist TFDB-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFDB-100.

Technischer Support