Mini-Filzscheibe【5 Stk. pro Packung】

Mini-Filzscheibe
  • Mengenrabatt
[Features]
· Abrasive agent for Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) and Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G).
· A grease/oil abrasive is used according to the application to apply a final finish.
· Used for finishing after abrading with Nylon Disc Mini.
· Ideal for very small polished parts.
[Applications]
· For removing burns on stainless steel, aluminum and welding components.
· For paint film removal and mirror finishing.
· Tool used: mini sander (pneumatic).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GFN50M

Teilenummer
GFN50M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.56 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Filzscheibe work material Edelstahl / Aluminium Outer diameter Dimensions(mm) 50
Inner Diameter Dimension(mm) 9.6 Thickness(mm) 12 Max. Rotational Speed(rpm) 6000
Pcs./Box. 5 (pcs.) Trusco Code 172-9489 Mass 390 g/box
Features Abrasive agent for Nitto-Kohki (MAG-25B, MAGS-25) and Trusco (TMAG1252L, TMAG1252G). Depending on the use, oil-based abrasive agent can be used for the final finish. Used for finishing after abrading with nylon disc mini. Application For descaling, coating removal, or mirror finish for stainless steel, aluminum, or welded parts. Maximum operating rotation speed 15.7m/s(942m/min)

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Filzscheibe, die Teilenummer ist GFN50M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GFN50M.

Technischer Support