„Fächerschleifer mit Diamantschaft“ (Volldiamant / Wellendurchmesser: 6 mm)

„Fächerschleifer mit Diamantschaft“ (Volldiamant / Wellendurchmesser: 6 mm)
  • Mengenrabatt
[Features]
· For glass, stone and non-ferrous metals. Precision finishing can be done with high polishing power.
· Electrodeposited genuine diamond sheet is used.
[Applications]
· For surface polishing of difficult-to-cut materials, polishing on the inner surface and curved surface.
· Tool used: straight grinder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-DF3010-6A-100
P-DF3010-6A-180
P-DF3010-6A-400
P-DF5020-6A-100
P-DF5020-6A-180
P-DF5020-6A-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Number of blades
(sheet)
Trusco Code Mass
(g)

96.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 301010038216-80738

80.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 301018040216-80818

67.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 301040043216-80908

257.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 502010055216-810350

239.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 502018060216-811145

214.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 502040066216-812043

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Shaft Diameter(mm) 6
Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Shaft length(mm) 40 Features For nonferrous metals such as glass and stone. Precision finishing can be done with high polishing power. Electrodeposited genuine diamond sheet is used.
Tool Used Straight grinder.

Technischer Support