Filz-Minirad (Wellendurchmesser 3 mm), maximale Betriebsdrehzahl (U/min): 5000【10 Stk. pro Packung】

Filz-Minirad (Wellendurchmesser 3 mm), maximale Betriebsdrehzahl (U/min): 5000
  • Mengenrabatt
[Features]
· A green rouge-based oil-and-grease impregnation-type abrasive that can be used as it is. It produces a beautiful finished surface.
· It is a felt wheel for final finishing. There are two types, flat and shell types.
· It can be used with both stainless steel and general metals.
[Applications]
· Mirror finish and final polishing on detailed parts.
· Tools used: micro grinder, electric drill.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF1015H-B
SF1015S-B
SF1520H-B
SF1520S-B
SF205S-B
SF612H-B
SF612S-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Trusco Code Mass
(g)

109.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1015Shell type143-546930/box

109.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1015Flat143-545130/box

130.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1520Shell type143-550740/box

130.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1520Flat143-549340/box

140.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage 205Flat144-185030/box

95.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 612Shell type143-542620/box

95.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 612Flat143-541820/box

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Material Filz
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 5000 Pcs./Box.(piece) 10
Shaft length(mm) 35 Features A Green Rouge-type oil-and-grease impregnation-type abrasive that can be used as it is. It produces a beautiful finished surface. It is a felt wheel for final finishing. There are flat and cannonball types. It can be used in both stainless steel and general metals. Tool Used Micro grinder and electric drill.

Technischer Support