Filz-Minirad (Schaftdurchmesser 3 mm), Anwendungen: Polieren【10 Stk. pro Packung】

Filz-Minirad (Schaftdurchmesser 3 mm), Anwendungen: Polieren
  • Mengenrabatt
[Features]
· Felt wheel for final finishing such as glazing or wiping. There are 5 types; flat, shell, abacus, inverted trapezoid, and sphere.
· It can be used with both stainless steel and general metals.
· Use with application of grease/oil abrasive that suits intended use.
[Applications]
· Mirror finish and final polishing on detailed parts.
· Tools used: micro grinder, electric drill.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SF1015H-W
SF1015S-W
SF1515K-W
SF1515T-W
SF1520H-W
SF1520S-W
SF205S-W
SF2210SO-W
SF612H-W
SF612S-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Type Trusco Code Mass
(g)

73.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1015Shell type143-544220/box

73.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1015Flat143-543420/box

106.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1515Spherical328-738635/box

106.75 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1515Inverted Trapezoidal Shape328-739430/box

96.81 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1520Shell type143-548540/box

96.81 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1520Flat143-547740/box

97.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 205Flat144-183320/box

98.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 2210Abacus Type328-740835/box

66.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 612Shell type143-540020/box

66.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 612Flat143-539620/box

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Schleifbandkörper Material Filz
Shaft Diameter(mm) 3 Max. Rotational Speed(rpm) 5000 Pcs./Box.(piece) 10
Shaft length(mm) 35 Features Felt wheel for final finishing such as glazing or wiping. There are 5 types; flat, shell, abacus, inverted trapezoid, and sphere. For stainless steel and general metal. Use this product by applying oil/grease abrasive according to applications. Tool Used Micro grinder and electric drill.

Technischer Support