Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TKA250-03 |
TKA300-01 |
TKA300-02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Roughness of grain | Blade Length (mm) | Blade Width (mm) | Blade thickness (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.47 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 310 | Fein | 250 | 10 | 10 | 257-4063 | 180g | |
36.79 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 370 | Grob | 300 | 12 | 12 | 257-4110 | 315g | |
36.79 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 370 | Zweiter Schnitt | 300 | 12 | 12 | 257-4098 | 315g |
Loading...
Type | Werkstattfeile | Single Product Set Product | Einzelstück | Details Type | Square shape |
---|---|---|---|---|---|
Features | Set teeth are sharp and durable. Teeth are set on the entire surface. | Material | Carbon tool steel (SK-2) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Roughness of grain
Blade Length(mm)
Blade Width(mm)
Blade thickness(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften