Handläpper

Handläpper
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The boron carbide has been sintered at a high temperature and the grindstone features significant strength.
· The handle portion is made of oil resistant resin.
[Applications]
· Ideal for burring and deburring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GB1000VS
GB320M
GG180C
GG600S
GR240C
GW120C
GY400F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Abstract Trusco Code

32.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1000For black/ultra-precision finishes471-9841

19.60 €

11.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

320Blue / For Standard Finishing220-8342

21.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 180Gray/Rough Finish471-9832

21.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 600Green: for super precision finish220-8369

19.46 €

10.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

240Red - For Rough Finishing220-8334

19.60 €

11.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

120White, for rough finish471-9824

21.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 400Yellow, for precise finish220-8351

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Handstein/Losklopfer Overall Length(mm) 150 Single Product Set Product Einzelstück
Width(mm) 12 Thickness(mm) 5 Mass 28g
Features The boron carbide has been sintered at a high temperature and the grindstone features significant strength. The handle portion is made of oil resistant resin. Application Ideal for burring and deburring.

Technischer Support