Teilenummer
|
---|
GK-5-HA |
GK-5-HI |
GK-5-K |
GK-5-M |
GK-5-S |
GK-5-SET |
GK-8-HA |
GK-8-HI |
GK-8-K |
GK-8-M |
GK-8-S |
GK-8-SET |
GK-10-HA |
GK-10-HI |
GK-10-K |
GK-10-M |
GK-10-S |
GK-10-SET |
GK-12-HA |
GK-12-HI |
GK-12-K |
GK-12-M |
GK-12-S |
GK-12-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Single Product Set Product | Details Type | Blade Length (mm) | Type | Shape | Set Content | Trusco Code | Mass | Shape of handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 215 | Einzelstück | - | 80 | 5 pcs./set | Half round (width) 12.0 × (thickness) 3.75 | - | 117-9217 | 51.2g | Flat | |
57.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 215 | Einzelstück | - | 80 | 5 pcs./set | Flat (width) 9.0 × (thickness) 1.5 | - | 117-9209 | 53.7g | Flat | |
39.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 215 | Einzelstück | - | 80 | 5 pcs./set | Square (Width) 5.5 | - | 117-6811 | 46.6g | Square | |
34.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 215 | Einzelstück | - | 80 | 5 pcs./set | Round (Φ) 6.0 | - | 117-6803 | 38.9g | Square | |
39.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 215 | Einzelstück | - | 80 | 5 pcs./set | Triangle (width) 9.0 | - | 117-6820 | 46.6g | Flat | |
139.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 215 | Produktsatz | Set | - | Set | - | GK-5-HI、GK-5-HA、GK-5-M、GK-5-K、GK-5-S | 117-6838 | 237.0 g/Set | - | |
39.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Einzelstück | - | 70 | 8 pcs./set | Half round (width) 9.5 × (thickness) 3.0 | - | 117-9233 | 41.5g | Flat | |
49.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Einzelstück | - | 70 | 8 pcs./set | Flat (width) 8.5 × (thickness) 2.0 | - | 117-9225 | 35.9g | Flat | |
35.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Einzelstück | - | 70 | 8 pcs./set | Square (Width) 4.5 | - | 117-6871 | 26.2g | Square | |
28.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Einzelstück | - | 70 | 8 pcs./set | Round (Φ) 4.5 | - | 117-6862 | 27.8g | Square | |
35.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Einzelstück | - | 70 | 8 pcs./set | Triangle (width) 7.5 | - | 117-6889 | 38.6g | Flat | |
121.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | Produktsatz | Set | - | Set | - | GK-8-HI、GK-8-HA、GK-8-M、GK-8-K、GK-8-S | 117-6897 | 170.0 g/set | - | |
34.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 185 | Einzelstück | - | 50 | 10 pcs./set | Half round (width) 7.0 × (thickness) 3.0 | - | 117-9250 | 28.2g | Flat | |
39.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 185 | Einzelstück | - | 50 | 10 pcs./set | Flat (width) 6.0 × (thickness) 1.5 | - | 117-9241 | 25.7g | Flat | |
28.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 185 | Einzelstück | - | 50 | 10 pcs./set | Square (Width) 3.0 | - | 117-6935 | 13.2g | Square | |
27.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 185 | Einzelstück | - | 50 | 10 pcs./set | Round (Φ) 3.2 | - | 117-6927 | 15.4g | Square | |
28.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 185 | Einzelstück | - | 50 | 10 pcs./set | Triangle (width) 5.5 | - | 117-6943 | 21.1g | Flat | |
102.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 185 | Produktsatz | Set | - | Set | - | GK-10-HI、GK-10-HA、GK-10-M、GK-10-K、GK-10-S | 117-6951 | 103.6 g/set | - | |
25.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Einzelstück | - | 40 | 12 pcs./set | Half round (width) 6.0 × (thickness) 2.0 | - | 117-9276 | 11.0g | Flat | |
32.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Einzelstück | - | 40 | 12 pcs./set | Flat (width) 4.0 × (thickness) 1.0 | - | 117-9268 | 10.4g | Flat | |
24.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Einzelstück | - | 40 | 12 pcs./set | Square (Width) 2.5 | - | 117-6994 | 8.5g | Square | |
23.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Einzelstück | - | 40 | 12 pcs./set | Round (Φ) 3.0 | - | 117-6986 | 8.7g | Square | |
24.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Einzelstück | - | 40 | 12 pcs./set | Triangle (width) 4.5 | - | 117-7001 | 11.1g | Flat | |
111.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 170 | Produktsatz | Set | - | Set | - | GK-12-HI、GK-12-HA、GK-12-M、GK-12-K、GK-12-S | 117-7010 | 49.7 g/set | - |
Loading...
Type | Diamant-Kataphoresefeile | Product Type | Aus Schmiedeeisen | Particle Size(#) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Ideal for grinding of hard materials such as carbide alloys, forged steel, ceramics, glass, reinforced plastics and the like. The cutting quality of the diamond abrasive grains is sustained until the very end. The metal base has elasticity to fit the work material. | Application | Optimal for deburring and machined items which are rigid or have rough edges. | Specifications | Ironwork Type (#140) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Single Product Set Product
Details Type
Blade Length(mm)
Type
Shape
Set Content
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften