Diamantfeile (für allgemeine Zwecke/Präzision/Endbearbeitung) Trusco Nakayama (Teilenummern)

Diamantfeile (für allgemeine Zwecke/Präzision/Endbearbeitung) Trusco Nakayama
  • Mengenrabatt
It is a diamond file of the highest quality that utilizes a metal base from the Swiss company Vallorbe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMIS1
TMIS2
TMIS3
TMIS4
TMIS5
TMIS6
TNF12120
TNF12170
TNF1280
TNF32120
TNF32170
TNF3280
TNF42120
TNF42170
TNF4280
TNF52120
TNF52170
TNF5280
TNF62120
TNF62170
TNF6280
TNFS1
TNFS2
TNFS3
TNFS4
TNFS5
TNFS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Particle Size
(#)
Single Product Set Product Details Type Blade Length
(mm)
Shape Set Content Trusco Code Mass

262.57 €

1 6 Arbeitstage 140120/170EinzelstückDiamond Mini Rasp Set40-Fine (#170): flat, half-round, round, second cut (#120): flat, half-round, round328-906173 g/set

234.92 €

1 9 Arbeitstage 140170EinzelstückDiamond Mini Rasp Set40-Fine (#170): flat, half-round, round, triangle, square328-907963 g/set

216.49 €

1 6 Arbeitstage 140120EinzelstückDiamond Mini Rasp Set40-Second cut (#120): Flat, semi-circular, circular, triangular and square328-908763 g/set

142.87 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 14080/120/170EinzelstückDiamond Mini Rasp Set40-Flat: fine (#170), medium (#120), coarse (#80)328-909528 g/set

131.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14080/120/170EinzelstückDiamond Mini Rasp Set40-Half Circle: Fine (#170) Medium (#120) Coarse (#80)328-910928 g/set

131.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14080/120/170EinzelstückDiamond Mini Rasp Set40-Round: Fine (#170), Medium (#120), Coarse (#80)328-911728 g/set

63.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140120EinzelstückDiamond Needle File70Flat-302-23587g

63.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140170EinzelstückDiamond Needle File70Flat-302-23407g

63.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 14080EinzelstückDiamond Needle File70Flat-302-23667g

63.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140120EinzelstückDiamond Needle File70Triangle-328-93037g

63.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 140170EinzelstückDiamond Needle File70Triangle-328-92907g

63.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 14080EinzelstückDiamond Needle File70Triangle-328-93117g

63.79 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 140120EinzelstückDiamond Needle File70Square-328-93387g

63.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 140170EinzelstückDiamond Needle File70Square-328-93207g

63.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14080EinzelstückDiamond Needle File70Square-328-93467g

63.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140120EinzelstückDiamond Needle File70Semi-Circular-302-23827g

63.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140170EinzelstückDiamond Needle File70Semi-Circular-302-23747g

63.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 14080EinzelstückDiamond Needle File70Semi-Circular-302-23917g

63.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 140120EinzelstückDiamond Needle File70Round-328-93627g

63.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 140170EinzelstückDiamond Needle File70Round-328-93547g

63.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14080EinzelstückDiamond Needle File70Round-328-93717g

255.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --ProduktsatzDiamond Needle File Set--Fine (#170): flat, half-round, round, second cut (#120): flat, half-round, round328-923173 g/set

212.12 €

1 9 Arbeitstage --ProduktsatzDiamond Needle File Set--Fine (#170): flat, half-round, round, triangle, square328-924963 g/set

212.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --ProduktsatzDiamond Needle File Set--Second cut (#120): Flat, semi-circular, circular, triangular and square328-925763 g/set

124.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --ProduktsatzDiamond Needle File Set--Flat: fine (#170), medium (#120), coarse (#80)328-926528 g/set

124.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --ProduktsatzDiamond Needle File Set--Half Circle: Fine (#170) Medium (#120) Coarse (#80)328-927328 g/set

124.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --ProduktsatzDiamond Needle File Set--Round: Fine (#170), Medium (#120), Coarse (#80)328-928128 g/set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamant-Kataphoresefeile Features It is a diamond file of the highest quality that utilizes metal from the Swiss company, Barrobes. File Metal: High precision of dimensions, with moderate bending. Diamond: Custom-made diamond has abrasion resistance and grinding power. Coating: Since it is uniform, its holding power is strong, and is resistant to shedding. Application Ideal for grinding/polishing of hard objects. Small diameter holes / chamfering / grinding / core grinding / finishing polish, etc.
Material Tool Steel (HRC 45 degree) Diamond Abrasive Nickel (Electrodeposited Glue) Chrome (Coating)

Technischer Support