Hersteller-Teilenummer: TRF15
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 97.25 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Particle Size: 120 #
Blade Length: 25 mm
Cross-sectional dimensions: 3.8 (Elliptical)
Trusco Code: 302-2170
Mass: 7g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRF15
Type | Lötkolbenfeile | Product Type | Lötausführung | Overall Length(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Details Type | Diamond Iron Rasp | Features | It is a diamond file of the highest quality that utilizes metal from the Swiss company, Barrobes. File metal: The precision of dimensions for the shape of 1:1 is extremely high, and the quality of the edge and tip in particular excel. While there is moderate bending, it is resistant to curving due to being made of steel. Diamond: Excellent resistance to abrasions due to using a diamond with high purity and hardness. Additionally, the shape of the diamond is called blocky, and there is grinding power that comes from the powder itself having an edge. Coating: The two layers of diamond coating lengthen the lifespan. |
Application | Ideal for grinding/polishing of hard objects. Ideal for metal molds and precision molds. Small diameter holes / chamfering / grinding / core grinding / finishing polish, etc. | Material | Tool Steel (HRC 45 degree) Diamond Abrasive Nickel (Electrodeposited Glue) Chrome (Coating) |
Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Werkstattraspel, die Teilenummer ist TRF15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRF15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Particle Size(#)
Blade Length(mm)
Cross-sectional dimensions
Trusco Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TRF15170 |
TRF16 |
TRF16170 |
TRF18 |
TRF18170 |
TRF20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Particle Size (#) | Blade Length (mm) | Cross-sectional dimensions | Trusco Code | Mass |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 25 | 3.8 (Elliptical) | 328-9389 | 7g | ||
97.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 25 | 3.7 (Elliptical) | 302-2188 | 8g | ||
97.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 25 | 3.7 (Elliptical) | 328-9397 | 8g | ||
92.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | 25 | 3.1 (Rectangular Type) | 302-2196 | 9g | ||
92.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 170 | 25 | 3.1 (Rectangular Type) | 328-9401 | 9g | ||
82.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 25 | 2.6 (Square) | 302-2200 | 8g |