Doppelseitiger Ringschlüssel Asahi Metal Industry

Doppelseitiger Ringschlüssel Asahi Metal Industry

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The material is general chrome vanadium steel, chrome plated.
· The tool is lighter-weight by 10 to 20% compared to our conventional products.
[Applications]
· Screw fastening in places with obstacles.
· Tightening of screws in narrow spaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEF1214
LEF1921
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

19.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 22012×14288-227280

31.81 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 31419×21288-2302245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45 Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support