• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einseitiger Schraubenschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS0005
SS0009
SS0010
SS0011
SS0012
SS0017
SS0019
SS0022
SS0023
SS0026
SS0027
SS0029
SS0030
SS0032
SS0035
SS0036
SS0038
SS0041
SS0046
SS0050
SS0054
SS0055
SS0058
SS0060
SS0063
SS0065
SS0067
SS0070
SS0075
SS0080
SS0085
SS0090
SS0095
SS0100
SS0105
SS0115
SS0120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

5.00 €

1 6 Arbeitstage 825.5115-548210

6.27 €

1 6 Arbeitstage 1059115-552130

5.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10510115-553930

6.27 €

1 6 Arbeitstage 12211115-554740

5.56 €

1 6 Arbeitstage 12212115-555540

6.27 €

1 6 Arbeitstage 16517115-5580100

6.94 €

1 6 Arbeitstage 17719115-5598120

9.20 €

1 6 Arbeitstage 20022115-5610160

12.11 €

1 6 Arbeitstage 22023115-5628220

12.03 €

1 6 Arbeitstage 24526115-5644290

12.56 €

1 6 Arbeitstage 24527115-5652300

17.71 €

1 6 Arbeitstage 27529115-5661490

16.03 €

1 6 Arbeitstage 27530115-5679460

16.99 €

1 6 Arbeitstage 27532115-5687430

24.56 €

1 6 Arbeitstage 31535115-5695520

24.81 €

1 6 Arbeitstage 31536115-5709600

31.54 €

1 6 Arbeitstage 31538115-5717560

31.90 €

1 6 Arbeitstage 36041115-5725850

45.02 €

1 6 Arbeitstage 41046115-57331340

52.19 €

1 6 Arbeitstage 41050115-57411340

98.76 €

1 6 Arbeitstage 47054115-57501850

83.99 €

1 6 Arbeitstage 47055115-57681800

117.66 €

1 6 Arbeitstage 47058115-57761750

134.06 €

1 7 Arbeitstage 53060115-57842600

107.31 €

1 6 Arbeitstage 53063115-57922600

112.87 €

1 6 Arbeitstage 53065115-58062500

142.51 €

1 6 Arbeitstage 57567115-58143200

137.38 €

1 6 Arbeitstage 57570115-58223100

175.17 €

1 6 Arbeitstage 64575115-58493950

221.31 €

1 6 Arbeitstage 64580115-58653950

235.64 €

1 6 Arbeitstage 71585115-58735300

285.30 €

1 6 Arbeitstage 71590115-58815300

314.29 €

1 9 Arbeitstage 77095115-589010500

409.38 €

1 6 Arbeitstage 770100115-590310500

537.63 €

1 6 Arbeitstage 825105115-591111600

698.98 €

1 6 Arbeitstage 870115376-648916300

725.61 €

1 8 Arbeitstage 870120376-649716300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schlüssel mit einem Ende Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück Features Head is flanged, with striped finish on the handle.

Technischer Support