Mikro-Doppelmaulschlüssel

Mikro-Doppelmaulschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· A single tool can be used for tightening work on 2 sizes of bolt nuts.
· Capable of fast turning when tightening temporarily, which is an advantage of wrenches.
· The opening is inclined by approximately 15°, allowing for work in narrow spaces by using both sides.
[Applications]
· For tightening hex bolts and nuts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SMC0304
SMC0405
SMC0507
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

6.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 823.2×4376-643810

6.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 914×5376-644613

8.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1005.5×7376-645420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support