Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R810B |
R810D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass (g) | Hexagonal Bit | Socket | Adapter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 325-8033 | 268/set | 128H-3・4・5・6・8、 | - | - | ||
121.86 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 17 | 325-8050 | 336/set | 128H-3・4・5・6・8 | 2400M-5・6・7・8・9・10、 | 101A |
Loading...
Type | Plattenratschenschlüssel | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension(Inch) | 1/4×5/16 | Single Product/Set Classification | Produktsatz | Features | Ideal for work in confined spaces. Optimal for business trips since it can be stored in a compact metal case. |
Case Size(mm) | 130X65X19 | Phillips Bit (+) | 101P-1・2・3、 | Flathead Bit (-) | 101S-1.0×7、 |
Ratcheting Wrench | 102NA-1/4×5/16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Set Content(Point)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften