Ratschenschlüssel (kurze Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RWM1719

Teilenummer
RWM1719
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.97 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mit einem Ende, versetzt Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 240 Width across flat dimension(mm) 17×19 Single Product/Set Classification Einzelstück
Thickness(mm) 50 Trusco Code 367-3723 Mass(g) 380

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschenschlüssel (kurze Ausführung) , die Teilenummer ist RWM1719.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RWM1719.

Technischer Support