„Doppel-Gleit-Schlüssel für Träger 2“ (6 unterstützte Weiten)

„Doppel-Gleit-Schlüssel für Träger 2“ (6 unterstützte Weiten)
  • Mengenrabatt
[Features]
· With a replacement socket, 1 piece supports 6 sizes.
· Suitable for mounting inner wire supporting fittings or various racks during electrical construction work.
· A combination of 13 and 17 mm frequently used sockets.
· A slide long socket.
· The 17 mm tool is dual-face machined to enter raceways.
· Suitable for work with facilities using water.
· With safety rope mounting holes.
[Applications]
· Suitable for mounting inner wire supporting fittings or various racks during electrical construction work.
· Suitable for work with facilities using water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRW-WS2

Teilenummer
TRW-WS2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Multifunktionsschlüssel Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 169 Width across flat dimension(mm) 13×17 / 8×10×12×14 Single Product/Set Classification Produktsatz
Set Content(Point) 2 Set Content 8×10×12×14、13×17 Trusco Code 344-8860
Mass(g) 290 Features Comes with replacement socket, with one piece supporting 6 sizes. It is applicable to the support fitting for inner wires and mounting of various types of racks during electric construction work. It is a combination of 13/17 mm sockets that are frequently used. It is a long sliding socket. 2-surface machining at 17 mm with a raceway. It is suitable for work on plumbing equipment. It is a mounting hole for safety rope. Material: Main body Stainless steel (SUS 420J2)

Sie befinden sich auf der Seite für „Doppel-Gleit-Schlüssel für Träger 2“ (6 unterstützte Weiten) , die Teilenummer ist TRW-WS2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRW-WS2.

Technischer Support