Ringmaulschlüssel

Ringmaulschlüssel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Ringmaulschlüssel
  • CW-1000
  • CW-600
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· A JIS mark display item. (Excluding 20, 25, 28 mm)
· Outstanding durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CW-7
CW-22
CW-28
CW-32
CW-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(Point)
Set Content Trusco Code Mass
(g)
Accessory

5.90 €

4.07 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1007Einzelstück--411-403523-

24.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 27522Einzelstück--411-3900268-

53.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 37028Einzelstück--411-3969555-

58.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41532Einzelstück--411-3993790-

82.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -8 ~ 17Produktsatz68、10、12、13、14、17411-4027513/setCloth case

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Features A JIS mark display item. Has outstanding durability (Except 20, 25, 28 mm).

Technischer Support