Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
TCW-10 |
TCW-12 |
TCW-14 |
TCW-17 |
TCW-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (Point) | Set Content | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 10 | Einzelstück | - | - | 325-8289 | 54 | ||
20.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 196 | 12 | Einzelstück | - | - | 325-8301 | 72 | ||
23.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 223 | 14 | Einzelstück | - | - | 325-8106 | 94 | ||
22.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 245 | 17 | Einzelstück | - | - | 325-8131 | 143 | ||
100.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 8 ~ 17 | Produktsatz | 6 | 8、10、12、13、14、17 | 325-8165 | 582 (/set) |
Loading...
Type | Kombination | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Features | The product is a strong forged product. The bending angle at the handle section of the offset handle is 15 degrees. The product is longer in comparison with JIS standard products, but has the same thickness as the wrench part and the offset sections. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Content(Point)
Set Content
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften