Ratschen-Maulschlüssel (Standardausführung), gerade Form

Ratschen-Maulschlüssel (Standardausführung), gerade Form
  • Mengenrabatt
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGRW-07
TGRW-08
TGRW-10
TGRW-13
TGRW-17
TGRW-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

14.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 136774.7415-948936g

14.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 136874.7415-949735g

16.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 160107.75.4415-950155g

20.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 180139.36.2415-952793g

28.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2331710.98.3415-9543188g

31.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2501911.59415-9551238g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück Material Cr-V (Chromium Vanadium Steel)

Technischer Support