Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TGRW-07S
Type | Kombination | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 88 | Width across flat dimension(mm) | 7 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Thick Eyeglasses(mm) | 7 | Thick Wrench(mm) | 5.1 | Trusco Code | 415-9390 |
Mass | 24g |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschen-Ringmaulschlüssel (kurze Ausführung) , die Teilenummer ist TGRW-07S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGRW-07S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften