Ratschen-Maulschlüssel (lange Ausführung), gerade Form

Ratschen-Maulschlüssel (lange Ausführung), gerade Form
  • Mengenrabatt
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· As it is straight, it is ideal for work in narrow and deep places.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGRW-07L
TGRW-12L
TGRW-19L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

11.92 €

1 6 Arbeitstage 150775.1415-957836g

16.68 €

1 7 Arbeitstage 207128.76.4415-960882g

26.78 €

1 9 Arbeitstage 3051911.59.5415-9641260g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support