Schwenkratsche, Ringmaulschlüssel (Standard-Ausführung)

Schwenkratsche, Ringmaulschlüssel (Standard-Ausführung)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· There is no forward/reverse switching.
· The angle of the head on the ratchet offset side can be set arbitrarily.
· Feed angle of 5° has been achieved.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.
· The surface has trivalent chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGRW-08F
TGRW-10F
TGRW-12F
TGRW-13F
TGRW-14F
TGRW-17F
TGRW-19F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Thick Eyeglasses
(mm)
Thick Wrench
(mm)
Trusco Code Mass

24.59 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 136875.1415-994237g

28.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 160107.75.7415-995163g

30.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 174128.76.3415-996989g

17.26 €

9.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

180139.36.5415-9977108g

19.08 €

10.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

193149.46.8415-9985130g

45.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2331710.97.8415-9993214g

56.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2501911.58.5416-0011269g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) Verfügbar
Single Product/Set Classification Einzelstück

Technischer Support