Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TGRW-07FS |
TGRW-08FS |
TGRW-10FS |
TGRW-13FS |
TGRW-17FS |
TGRW-19FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | Thick Wrench (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 88 | 7 | 7 | 5.5 | 415-9845 | 32 g/set | |
19.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 88 | 8 | 7 | 5.5 | 415-9853 | 31 g/set | |
12.20 € 7.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 96 | 10 | 7.7 | 6.1 | 415-9861 | 46 g/set | ||
24.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 108 | 13 | 9.3 | 7.0 | 415-9888 | 79 g/set | |
36.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 128 | 17 | 10.9 | 8.3 | 415-9900 | 150 g/set | |
40.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 138 | 19 | 11.5 | 9 | 415-9918 | 188 g/set |
Loading...
Type | Kombination | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thick Eyeglasses(mm)
Thick Wrench(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften