Teilenummer
|
---|
TGRW-07RS |
TGRW-08RS |
TGRW-10RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | Thick Wrench (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 7 | 7.4 | 5.5 | 415-9667 | 30g | ||
13.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 8 | 7.4 | 5.5 | 415-9675 | 28g | ||
10.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 10 | 7.6 | 5.8 | 415-9683 | 40g |
Loading...
Type | Kombination | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thick Eyeglasses(mm)
Thick Wrench(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften