Beidseitig gekröpfter Schlüssel (45°)

Beidseitig gekröpfter Schlüssel (45°)
  • Mengenrabatt
[Features]
· It has an offset angle of 45°, allowing it to work around obstacles.
· The finished surface is beautiful, pleasant to touch, and feels heavy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRM-6S
TRM-8S
TRM-1012
TRM-1013
TRM-1417
TRM-1924
TRM-2430
TRM-5507
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Content
(Point)
Set Content Trusco Code Mass

93.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -8×10 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 19×22 / 24×27Produktsatz6TRM-0810、1113、1214、1417、1922、2427416-08011534g

142.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -8×9 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24 / 23×26Produktsatz8TRM-0809、1012、1113、1417、1921、2224、2326、2427416-08192336g

15.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19510×12Einzelstück--416-059257g

15.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 19510×13Einzelstück--416-060657g

17.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 23714×17Einzelstück--416-0665153g

28.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34619×24Einzelstück--416-0711396g

43.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41024 x 30Einzelstück--416-0762620g

14.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1655.5×7Einzelstück-12RS、13RS、14RS、17RS、19RS416-054151g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Doppelringschlüssel Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45

Technischer Support