Teilenummer
|
---|
TCS-0007 |
TCS-0008 |
TCS-0010 |
TCS-0012 |
TCS-0013 |
TCS-0014 |
TCS-0017 |
TCS-0019 |
TCS-0022 |
TCS-0024 |
TCS-0030 |
TCS-0032 |
TCS-10S |
TCS-14S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (mm) | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 98 | 7 | Einzelstück | - | - | 301-4177 | 20g | ||
6.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 103 | 8 | Einzelstück | - | - | 301-4185 | 25g | ||
7.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 123 | 10 | Einzelstück | - | - | 301-4207 | 40g | ||
8.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 143 | 12 | Einzelstück | - | - | 301-4223 | 55g | ||
9.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 147 | 13 | Einzelstück | - | - | 301-4231 | 60g | ||
8.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 168 | 14 | Einzelstück | - | - | 301-4240 | 80g | ||
8.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 207 | 17 | Einzelstück | - | - | 301-4274 | 145g | ||
14.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 | 19 | Einzelstück | - | - | 301-4291 | 180g | ||
19.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 260 | 22 | Einzelstück | - | - | 301-4312 | 230g | ||
22.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 309 | 24 | Einzelstück | - | - | 301-4321 | 360g | ||
41.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 380 | 30 | Einzelstück | - | - | 301-4355 | 675g | ||
48.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 418 | 32 | Einzelstück | - | - | 301-4363 | 820g | ||
121.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 8 ~ 24 | Produktsatz | 8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 | 10 | 301-4126 | 1,650 g/set | ||
160.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5.5 ~ 32 | Produktsatz | 5.5、6、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32 | 14 | 301-4142 | 3500 g/set |
Loading...
Type | Kombination | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Content(mm)
Set Content(Point)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften