Teilenummer
|
---|
TMS-07 |
TMS-09 |
TMS-10 |
TMS-10S |
TMS-11 |
TMS-12-271 |
TMS-13 |
TMS-14S |
TMS-16 |
TMS-17 |
TMS-19 |
TMS-21 |
TMS-22 |
TMS-24 |
TMS-30 |
TMS-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Single Product/Set Classification | Set Content (mm) | Set Content (Point) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 7 | Einzelstück | - | - | 416-0321 | 18g | ||
5.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 130 | 9 | Einzelstück | - | - | 416-0347 | 31g | ||
5.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 10 | Einzelstück | - | - | 416-0355 | 34g | ||
90.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 8 ~ 24 | Produktsatz | TMS-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24 | 10 | 416-0525 | 1,528 g/set | ||
6.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 11 | Einzelstück | - | - | 416-0363 | 47g | ||
5.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 160 | 12 | Einzelstück | - | - | 416-0371 | 53g | ||
6.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 13 | Einzelstück | - | - | 416-0380 | 65g | ||
100.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 5.5 ~ 32 | Produktsatz | TMS-055、06、08、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32 | 14 | 416-0533 | 2883 g/set | ||
8.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 200 | 16 | Einzelstück | - | - | 416-0410 | 103g | ||
8.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 210 | 17 | Einzelstück | - | - | 416-0428 | 123g | ||
8.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 | 19 | Einzelstück | - | - | 416-0444 | 158g | ||
9.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 250 | 21 | Einzelstück | - | - | 416-0452 | 196g | ||
9.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 260 | 22 | Einzelstück | - | - | 416-0461 | 217g | ||
16.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 280 | 24 | Einzelstück | - | - | 416-0479 | 277g | |
22.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 340 | 30 | Einzelstück | - | - | 416-0509 | 495g | ||
24.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 360 | 32 | Einzelstück | - | - | 416-0517 | 547g |
Loading...
Type | Kombination | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Single Product/Set Classification
Set Content(mm)
Set Content(Point)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften