„Kreuzschlüssel für Innensechsrund“ (für Innensechsrund-Schrauben) 【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-642

Teilenummer
D-642
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.28 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type (Shape) Sonstige Tip shape / tamper-proof T-förmige, manipulationssichere Ausführung Single Product/Set Classification Produktsatz
Set Content(piece) 2 Trusco Code 288-0369 Mass(g/set) 80
Features Compatible with an anti-theft Hexalobular screw. They have been made into a set of 8 sizes, with 2 well-used sizes. Removing some of the large ones, commercial 6.35 mm tool bits can be used. A convenient compact portable tool about the size of your palm. Specification Small T8・T10・T15・T20 Specification Large T25/T27/T30/T40 (Replacement)
Overall Length (Small)(mm) 68 Overall Length (Large)(mm) 73

Sie befinden sich auf der Seite für „Kreuzschlüssel für Innensechsrund“ (für Innensechsrund-Schrauben) , die Teilenummer ist D-642.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-642.

Technischer Support