Teilenummer
|
---|
1550-2-100 |
1550-3-150 |
1550-6-100 |
1550-8-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spitzenstandards | Spitzengröße / Phillips (+) | Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 | Wellenlänge L (mm) | Gesamtlänge (mm) | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 2 | - | 100 | 210 | 275-9209 | 114 | |
19.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kreuzschlitz (+) | Nr. 3 | - | 150 | 270 | 275-9217 | 182 | |
14.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 6 | 100 | 210 | 275-9179 | 114 | |
19.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Senkkopf (-) | - | 8 | 150 | 270 | 275-9187 | 180 |
Loading...
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Wellentyp | Rund | Magnet | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Welle durch | Verfügbar | Nackenrolle | im Lieferumfang enthalten | Ausführung mit Griff | Kautschuk |
Eigenschaften | The tip shape has a structure which helps prevent cam-out (ACR for Phillips-head screws, knurled for slotted screws), and thereby prevents the blade tip from lifting off the threads. Has a hexagonal bolster, and can be turned even tighter using a wrench. | Spezifikationen | Full body hardened high precision black point processing | Specifications, blade tip | With Magnet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenstandards
Spitzengröße / Phillips (+)
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1
Wellenlänge L (mm)
Gesamtlänge(mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften