Kraftvoller Schlitz-Schraubendreher (Ausführung für Elektro-Arbeiten, mit Magnet)

Kraftvoller Schlitz-Schraubendreher (Ausführung für Elektro-Arbeiten, mit Magnet)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 7700-1-100
  • 7700-5.5-75
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 7700-2-200

Marke: ANEX

Preis: 6.80

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7700-2-200

Teilenummer
7700-2-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 2 Wellenlänge L (mm) 200
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet Verfügbar
Welle durch N/A Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kautschuk
Gesamtlänge(mm) 298 Trusco-Code 395-9392 Eigenschaften Non-slip, powerful slit shape and hexagon shape (grip end).
Spezifikationen High-Precision Jack Point Processing Specifications, blade tip With Magnet Masse(g) 114

Sie befinden sich auf der Seite für Kraftvoller Schlitz-Schraubendreher (Ausführung für Elektro-Arbeiten, mit Magnet) , die Teilenummer ist 7700-2-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7700-2-200.

Technischer Support