Rillengriff-Schraubendreher (Durchgehend)

Rillengriff-Schraubendreher (Durchgehend)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9210-9.5-150
9210-11-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 Wellenlänge L (mm) Gesamtlänge
(mm)
Trusco-Code Masse
(g)

28.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5150273385-8031236

31.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11200323385-8022262

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Senkkopf (-) Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund
Magnet N/A Welle durch Verfügbar Nackenrolle N/A
Ausführung mit Griff Kunststoff Eigenschaften Suitable for welding spot removal, tile removal, deburring, concrete chipping. A wide grip to prevent hand slipping due to impact.

Technischer Support