„Superfit“ Präzisionsschraubendreher

„Superfit“ Präzisionsschraubendreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3510, 3512
  • 3511
  • 3513
  • 3514
  • 3515
  • 3520
  • 3521
  • 3522
  • 3523
  • 3524
  • Mengenrabatt
[Features]
· Has a square cross-section to increase work efficiency.
· Soft grip is adopted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3510

Teilenummer
3510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.89 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 000 Wellenlänge L (mm) 75
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet N/A
Welle durch N/A Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kautschuk
Gesamtlänge(mm) 183 Schneide Spitze No.000 Trusco-Code 275-9446
Eigenschaften Has a square cross-section to increase work efficiency. Features a soft grip. Masse(g) 18

Sie befinden sich auf der Seite für „Superfit“ Präzisionsschraubendreher, die Teilenummer ist 3510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3510.

Technischer Support