Superfit Präzisionsschraubendreher mit Kugelkopf

Superfit Präzisionsschraubendreher mit Kugelkopf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3531
  • 3532
  • 3533
  • 3530
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· A high-strength type with an elastomer resin handle.
· A precision screwdriver with a long shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3531
3533
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
(Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) Schneide Spitze Trusco-Code Masse
(g)

5.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Opposite Side 2.0 mm395-914726

4.54 €

3.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3Opposite Side 3.0 mm395-916331

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kugelkopf Wellenlänge L (mm) 75 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Wellentyp Quadratisch Magnet N/A Welle durch N/A
Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kunststoff Gesamtlänge(mm) 183
Eigenschaften A high-strength type with an elastomer resin handle. It is a precision screwdriver of long-axis type.

Technischer Support