• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schraubendreher mit Super Action-Griff

Schraubendreher mit Super Action-Griff

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 3350
  • 3350-BP6

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 3350

Marke: ANEX

Preis: 56.07

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3350

Teilenummer
3350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.07 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kombination Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 6
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Wellentyp Quadratisch Magnet N/A
Ausführung mit Griff Kunststoff (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) 4 / 5 / 6 Setinhalt Screwdriver Bit: (+) No. 1 x (+) No. 3 x 125, (+) No. 2 x (-) 6 x 125, Hexalobular Bit: T20 x T25 x 125, T27 x T30 x 125, Hexagonal Ballpoint Bit: H4 x BP4 x 125, H5 x BP5 x 125, H6×BP6×125
Trusco-Code 275-9039 Eigenschaften Suitable for removal of screws which require force. This screwdriver can be used 2 ways, as straight and T driver. Masse(g) 363/set

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher mit Super Action-Griff, die Teilenummer ist 3350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3350.

Technischer Support