Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber

Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • AK-21P-1X80
  • AK-21P-10-80
  • AK-21P-2-36
  • AK-21P-2-80
  • AK-21P-3-36
  • AK-21P-3-80

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AK-21P-2-36

Teilenummer
AK-21P-2-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kreuzschlitz (+) Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 2 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Wellentyp Quadratisch Magnet N/A Gesamtlänge(mm) 36
Schneide Spitze (+)No.2×36 Trusco-Code 275-9829 Eigenschaften Supports opposite side 8 mm hex shafts and single-headed bits.
Passende Korpusse 1900 Masse(g) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendrehereinsatz für Schlagschrauber, die Teilenummer ist AK-21P-2-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AK-21P-2-36.

Technischer Support