Kreuzschlüssel für Muttern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-640

Teilenummer
D-640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.13 €

7.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Packung Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Rund
Magnet N/A Shaft through N/A Bolster N/A
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 10 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 Set Content D16,D17 Set Contents (Items) 2
Opposite side (small)(mm) 4・5・5.5・6 Opposite side (large)(mm) 7・8・9・10 Trusco Code 288-2906
Features The bolt does not get in the way since it is placed deep inside the box. Compact, palm-sized tool convenient for carrying. Specifications (Opposite Side Dimensions) 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 mm (small), 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm (large) Mass 138 g/set

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzschlüssel für Muttern, die Teilenummer ist D-640.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-640.

Technischer Support