Breiter Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-20

Teilenummer
D-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.39 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 18 Shaft length L (mm) 75
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Quadratisch Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.8 Overall Length(mm) 185 Blade tip width(mm) 18
Trusco Code 275-5254 Features As it has a wide type tip component, it can turn large screws that could only be turned with large u screwdrivers in the past. Can also turn things like plastic screws without damaging them. A square shaft type that can be clamped on with pliers or a monkey wrench. Mass 110g

Sie befinden sich auf der Seite für Breiter Schraubendreher, die Teilenummer ist D-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-20.

Technischer Support