Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
777
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Grip Type | Edelstahl | Overall Length(mm) | 111 |
Trusco Code | 295-7493 | Features | It comes with a convenient ratchet function and a fast-turning dial which is convenient for temporary tightening. It comes with a forward/reverse switch. It has dramatically improved torque due to its use of a special type of steel. | Mass | 72g |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher / Offset-Ratschenschrauber mit Vorwärts-/Rückwärtsschalter, die Teilenummer ist 777.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 777.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften