„Benri Catch“, flexibles, magnetisches Aufnahmewerkzeug

„Benri Catch“, flexibles, magnetisches Aufnahmewerkzeug

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be bent freely and used in hard-to-reach places to pick up parts that are not attracted to magnets.
[Applications]
· Collection of precision components. Maintenance of machinery facilities.
· Collects parts lost while working in factories.
· Temporary fixing of screws and nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO9000-500

Teilenummer
NO9000-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.75 €

10.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 500 Trusco Code 256-9442
Features Can be bent freely and used in hard-to-reach places to pick up parts that are not attracted to magnets. Tip diameter(mm) 10 Total Claw Length(mm) 50
Mass 168g

Sie befinden sich auf der Seite für „Benri Catch“, flexibles, magnetisches Aufnahmewerkzeug, die Teilenummer ist NO9000-500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO9000-500.

Technischer Support