Ständer für Kugelkopf-Schraubendreher

Ständer für Kugelkopf-Schraubendreher
  • Mengenrabatt
[Features]
· Tightening is possible even at a 25°tilt thanks to the ballpoint shape.
· It can be set as a stand and can be hung from a wall using a hook hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBDS-8

Teilenummer
TBDS-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Details Type Stand Overall Length(mm) 165
Mass(g) 357 Trusco Code 415-8938 Features It can be set as a stand and can be hung from a wall using a hook hole.

Sie befinden sich auf der Seite für Ständer für Kugelkopf-Schraubendreher, die Teilenummer ist TBDS-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBDS-8.

Technischer Support